Y-съединител QSYL-1/8-4
153172
GTIN 4052568032562
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба R1/8
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 4 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar
Температура на околната среда
-10 °C - 80 °C
Номинален диаметър
3.9 mm