Втулка QSH-10
153254
GTIN 4052568033316
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Втулка Ø 10 mm
Пневматична връзка 2
Втулка Ø 10 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar
Температура на околната среда
-10 °C - 80 °C
Номинален диаметър
7.5 mm