Съединител QSMF-M3-4
153310
GTIN 4052568033743
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Вътрешна резба M3
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 4 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar
Температура на околната сре да
-10 °C - 80 °C
Номинален диаметър
2.1 mm