Въртящ се съединител QSR-1/4-6
153403
GTIN 4052568034436
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба R1/4
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 6 mm
Температура на околната среда
0 °C - 60 °C
Номинален диаметър
3.4 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar