L-съединител за шлаух QSRL-1/2-12

153418

GTIN 4052568070632

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба R1/2
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 12 mm
Температура на околната среда
0 °C - 60 °C
Номинален диаметър
7.4 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar