Спирателен кран HE-2-1/4-QS-8

153472

GTIN 4052568034894

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2/2 бистабилен
Пневматична връзка 1
R1/4
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
423.9 l/min
Работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Начин на задействане
ръчен