Компактен цилиндър AEVU-25- -P-A
156223
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
притискащ - с едностранно действие
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
269 N
Ход
1 mm - 25 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни