Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Classic

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Компактен цилиндър AEVU-12- -A-P-A

156260

Зарежда се...
Начин на функциониране
притискащ - с едностранно действие
Ø на буталото
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
59 N
Ход
1 mm - 10 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни