Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Classic

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Компактен цилиндър ADVU-32-60-P-A

156538

GTIN 4052568118020

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
483 N
Ход
60 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни