Компактен цилиндър ADVU-100-80-P-A
156585
GTIN 4052568118495
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
4712 N
Ход
80 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни