Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Classic

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Компактен цилиндър ADVU-63-80-A-P-A

156653

GTIN 4052568119072

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1870 N
Ход
80 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни