Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Classic

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Компактен цилиндър ADVUL-16-15-P-A

156853

GTIN 4052568121068

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
121 N
Ход
15 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Разпознаване на позиция
за датчик