Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Пневматични задвижвания

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Компактен цилиндър AEVU-25-10-P-A

156946

GTIN 4052568121891

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
притискащ - с едностранно действие
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
269 N
Ход
10 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни