Компактен цилиндър AEVU-40-10-A-P-A
157002
GTIN 4052568122386
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
прит искащ - с едностранно действие
Ø на буталото
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
704 N
Ход
10 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни