Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Classic

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Компактен цилиндър AEVUZ-25-20-P-A

157224

GTIN 4052568124373

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
с едностранно действие - изтегляне
Ø на буталото
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
221 N
Ход
20 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни