Кръгъл цилиндър EG-6-10-PK-3
15892
GTIN 4052568009311
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
притискащ - с едностранно действие
Ø на буталото
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
11.8 N
Ход
10 mm
Демпфериране
едн остранно - не може да се регулира