L-съединител за шлаух QSL-V0-1/4-10

160515

GTIN 4052568035648

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба R1/4
Пневматична връзка 2
за маркуч, външен Ø 10 mm
Температура на околната среда
0 °C - 60 °C
Номинален диаметър
8 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 10 bar