T-съединител QST-V0-1/8-8
160523
GTIN 4052568035723
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба R1/8
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 8 mm
Температура на околната среда
0 °C - 60 °C
Номинален диаметър
6 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 10 bar