Плосък цилиндър DZF-12- -A-P-A

161220

Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
12 mm - еквивалентен диаметър
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
68 N
Ход
1 mm - 200 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни