Плосък цилиндър DZF-18-10-A-P-A

161237

GTIN 4052568128579

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
18 mm - еквивалентен диаметър
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
153 N
Ход
10 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни