Плосък цилиндър DZF-32- -A-P-A

161259

Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
32 mm - еквивалентен диаметър
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
483 N
Ход
1 mm - 320 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни