Плосък цилиндър DZF-40-160-A-P-A
161285
GTIN 4052568128937
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
40 mm - еквивалентен диаметър
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
754 N
Ход
160 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни