Плосък цилиндър DZF-50-80-A-P-A

161297

GTIN 4052568129019

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
50 mm - еквивалентен диаметър
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1178 N
Ход
80 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни