Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Вакуумна технология

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Вакуум-генератор VADM-140-P

162518

GTIN 4052568131401

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал
1.4 mm
Макс. вакуум
85 %
Работно налягане
2 bar - 8 bar