Регулатор на налягане LR-1-D-7-MAXI
162589
GTIN 4052568012540
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
12500 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.5 bar - 7 bar
Макс. хистерезис на налягането
0.4 bar