Филтър-регулатор LFR-1/8-D-O-MINI-A
162694
GTIN 4052568132217
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/8
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
750 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.5 bar - 12 bar
Финост на филтрация
40 µm