Пневмоподготвяща единица FRC-1/8-D-7-MINI-A
162762
GTIN 4052568132743
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G1/8
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
800 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.5 bar - 7 bar
Финост на филтрация
40 µm