Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Пневматични задвижвания

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Стандартен цилиндър DNC-40-320-PPV-A

163346

GTIN 4052568133856

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
754 N
Ход
320 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо