Стандартен цилиндър DNC-50-250-PPV-A
163377
GTIN 4052568134075
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1178 N
Ход
250 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо