Стандартен цилиндър DNC-80-160-PPV-A
163439
GTIN 4052568134518
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
3016 N
Ход
160 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо