Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Пневматични задвижвания

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Стандартен цилиндър DNC-80-200-PPV-A

163440

GTIN 4052568134525

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
3016 N
Ход
200 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо