Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Classic

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Електромагнитен разпределител CPE18-M2H-5J-1/4

163763

GTIN 4052568135195

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 бистабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1500 l/min
Пневматична връзка 1
G1/4
Начин на задействане
електрически