Стандартен цилиндър DSBG-32-200-PPVA-N3
1638850
GTIN 4052568017002
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
483 N
Ход
200 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо