Плосък цилиндър DZF-18- -P-A-S6
164014
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
18 mm - еквивалентен диаме тър
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
153 N
Ход
1 mm - 200 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни