Плосък цилиндър DZF-25-25-P-A
164028
GTIN 4052568136383
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
25 mm - еквивалентен диаметър
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
295 N
Ход
25 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни