Плосък цилиндър DZF-40- -P-A-S2

164051

Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
40 mm - еквивалентен диаметър
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
633 N
Ход
1 mm - 320 mm
Демпфериране
еластични демпферни пръстени/планки от двете страни