T-съединител CRQST-1/2-16
164209
GTIN 4052568136949
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Външна резба R1/2
Пневматична връзка 2
за шлаух с външен Ø 16 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околна та среда
-15 °C - 120 °C
Номинален диаметър
9.5 mm