Стандартен цилиндър DSBG-40-250-PPVA-N3
1646555
GTIN 4052568017064
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
754 N
Ход
250 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо