Стандартен цилиндър DSBG-50-40-PPSA-N3
1646724
GTIN 4052568243814
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1178 N
Ход
40 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода