Стандартен цилиндър DSBG-63-100-PPVA-N3
1646744
GTIN 4052568243968
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1870 N
Ход
100 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо