Стандартен цилиндър DSBG-80-500-PPVA-N3

1646782

GTIN 4052568244279

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
3016 N
Ход
500 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо