Информация за жизнения цикъл на продукта

Продуктът е планиран за подмяна.

04/2026 - Продуктът постепенно се изважда от портфолиото. Не го използвайте за нови проекти. Моля, изберете модерната алтернатива на този продукт.

12/2026 - Продуктът е спрян от производство. Алтернативен продукт.

12/2027 - Продуктът е спрян от производство.

Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Компактни, късоходови и плоски цилиндри

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Плосък цилиндър EZH-10/40-40-A-B

164990

GTIN 4052568012984

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
притискащ - с едностранно действие
Ø на буталото
22 mm - еквивалентен диаметър
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
205 N
Ход
40 mm
Демпфериране
без демпфериране