Плосък цилиндър EZH-2,5/9-10-B
164991
GTIN 4052568073633
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
притискащ - с едностранно действие
Ø на буталото
6 mm - еквивалентен диаметър
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
10 N
Ход
10 mm
Демпфериране
без демпфериране