Информация за жизнения цикъл на продукта

Продуктът е планиран за подмяна.

04/2026 - Продуктът постепенно се изважда от портфолиото. Не го използвайте за нови проекти. Моля, изберете модерната алтернатива на този продукт.

11/2028 - Продуктът е спрян от производство. Алтернативен продукт.

12/2028 - Продуктът е спрян от производство.

Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Подготовка на сгъстен въздух

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Разпределител HEL-3/4-D-MIDI

165081

GTIN 4052568137496

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
G3/4
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
3800 l/min
Работно налягане
3 bar - 16 bar
Начин на задействане
пневматичен