Плосък цилиндър DZH-40- -PPV-A-S6
16532
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
40 mm - еквивалентен диаметър
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
754 N
Ход
1 mm - 1000 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо