Филтър LF-3/4-D-5M-MIDI-NPT
173698
GTIN 4052568313685
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
3/4 NPT
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
2000 l/min
Работно налягане
0 bar - 16 bar
Финост на филтрация
5 µm