Филтър LF-3/4-D-5M-MAXI-A-NPT
173703
GTIN 4052568313739
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
3/4 NPT
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
3600 l/min
Работно налягане
2 bar - 12 bar
Финост на филтрация
5 µm