Пневмоподготвяща единица FRC-3/8-D-MIDI-NPT
173852
GTIN 4052568315221
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
3/8 NPT
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
2000 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.5 bar - 12 bar
Финост на филтрация
40 µm