Пневмоподготвяща единица FRC-1-D-MAXI-NPT
173884
GTIN 4052568315542
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
1 NPT
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
8500 l/min
Диапазон на регулиране на налягането
0.5 bar - 12 bar
Финост на филтрация
40 µm