Стандартен цилиндър DSBF-C-32-200-PPVA-N3-R

1773759

GTIN 4052568246723

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
483 N
Ход
200 mm
Демпфериране
пневматично демпфериране от двете страни, регулируемо